Kompletní propojovací kanál s víkem HNG 37x25 mm z bezhalogenového plastu světle šedé barvy RAL 7035 má perforované boční stěny odpovídající víko a děrované dno dle EN 50085. Jednotlivé boční lamely odlomit pro vyvedení vodičů většího průřezu. Ceftifikace dle normy ČSN EN 45545-2 pro kolejová vozidla.
EAN
4012740219433
Balení
48 metrů
Propojovací kanál HNG bezhalogenový 50x25 mm s víkem, barva světle šedá HNG5002507035B
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny5 mm
-
Šířka štěrbiny7,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče918 - 918 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyfenylenoxid (PPO)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V1
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HNG5002507035B
Propojovací kanál HNG 50x25 s víkem, sv.šedá
PDF -
STEP soubory
Step Model HNG5002507035B & HNG50025
STEP soubory International 2026-04-15
STP526,48 kB -
Datový list produktu
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English
Datový list produktu en-GB 2018-06-07
PDF383,96 kB
Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German
Datový list produktu de-DE 2018-06-07
PDF387,37 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF298,83 kB
Více dokumentace