The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A
    • HIC410A
    EAN
    3250613191245
    Balení
    1 ks
    • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A

    Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól HIC410A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól

    HIC410A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 2 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Kryt svorek 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Blok pomocných kontaktů
    • Kryt svorek
    • HZI400

      Propojovací lišta pro HIC 63-125A

      0,00 €  / *
    • HZI230

      Konektor pro pomocné obvody, pro přepínač HIC

      0,00 €  / *
    • HZI300

      Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II, 3x přep. kontakt 5A-250V AC

      0,00 €  / *
    • HZI210

      Kryt pro zaplombování nastavených hodnot, pro přepínč HIC

      0,00 €  / *
    • HZC218

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 100-160A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      50 kA
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      65 000 W
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    • Vhodné pro rozvaděče
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN, Montážní deska

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HIC410A
    PDF
    RoHS report HIC410A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HIC410A | Hager

      Obrázek produktu HIC410A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HIC410A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HIC410A

      Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól

      PDF
    • Provozní návod

      Obrázek Provozní návod International 2021-01-19 | Hager

      Provozní návod International 2021-01-19

      PDF
      5,29 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-11-23 | Hager

      Instalační návod International 2018-11-23

      PDF
      2,23 MB
      Obrázek Instalační návod International 2020-04-14 | Hager

      Instalační návod International 2020-04-14

      PDF
      1,89 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HIB412M -
      HIB412M
    • 2
      HIB480M -
      HIB480M
    • 3
      HIC412G -
      HIC412G
    • 4
      HIC408A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 80A, 4 pól
      HIC408A
      Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 80A, 4 pól
    • 5
      HIB463M -
      HIB463M

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.