The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A
  • HIB480M
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

HIB480M

EAN
3250613191405
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

HIB480M

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    380 - 415 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    800 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    50 kA
Výkon
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    526 000 W
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Typ konstrukce zařízení
    Kompletní přístroj v krytu
Přenos
  • Vhodné pro lišty DIN
    Ne
  • Vhodné pro rozvaděče
    Ano
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montážní deska

Ke stažení

  • Obrázek HIB480M | Hager

    Obrázek produktu HIB480M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HIB480M | Hager

    Hager Produktový list HIB480M

    Produktový list cs-CZ 2025-11-07

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN | Hager

    QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN

    Instalační příručka International 2021-07-09

    PDF
    1,25 MB
  • Enduserquickguide

    Obrázek Enduserquickguide zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

    Enduserquickguide zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HIC425G -
    HIC425G
  • 2
    HIC416G -
    HIC416G
  • 3
    HIC440G -
    HIC440G
  • 4
    HIC406A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól
    HIC406A
    Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól
  • 5
    HIC492G -
    HIC492G

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.