The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro odpínače
    • HZI300
    EAN
    3250613362928
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro odpínače

    Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II,3x přep. kontakt 5A-250V AC HZI300

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II,3x přep. kontakt 5A-250V AC

    HZI300

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Strana
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    Rozměry
    • Výška
      98 mm
    • Šířka
      104 mm
    • Hloubka
      36 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HZI300
    PDF
    RoHS report HZI300
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZI300 | Hager

      Obrázek produktu HZI300

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HZI300 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HZI300

      Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II,3x přep. kontakt 5A-250V AC

      PDF
    • Rychlý průvodce pro koncového uživatele

      Obrázek Rychlý průvodce pro koncového uživatele International 2018-09-04 | Hager

      Rychlý průvodce pro koncového uživatele International 2018-09-04

      PDF
      711,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZ035 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358
      HZ035
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358
    • 2
      HZ183 - Třmenové svorky dvojité pro průřez 16-95 mm2
      HZ183
      Třmenové svorky dvojité pro průřez 16-95 mm2
    • 3
      HZ034 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
      HZ034
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
    • 4
      HZ076 - Třmenové svorky pro průřez 70-300 mm2
      HZ076
      Třmenové svorky pro průřez 70-300 mm2
    • 5
      HZ033 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA352
      HZ033
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA352

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.