The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Přepínače s moto­rovým pohonem do 1600 A
  • HIC406A
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól HIC406A

EAN
3250613191221
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól

HIC406A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 2 dostupné produkty
  • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
  • Blok pomocných kontaktů
  • Kryt svorek
  • HZI400

    Propojovací lišta pro HIC 63-125A

    0,00 €  / *
  • HZI230

    Konektor pro pomocné obvody, pro přepínač HIC

    0,00 €  / *
  • HZI300

    Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II, 3x přep. kontakt 5A-250V AC

    0,00 €  / *
  • HZI210

    Kryt pro zaplombování nastavených hodnot, pro přepínč HIC

    0,00 €  / *
  • HZC218

    Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 100-160A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    380 - 415 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    50 kA
Výkon
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    41 000 W
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Typ konstrukce zařízení
    Kompletní přístroj v krytu
Přenos
  • Vhodné pro lišty DIN
    Ano
  • Vhodné pro rozvaděče
    Ano
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN, Montážní deska

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HIC406A
PDF
Hager RoHS report HIC406A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HIC406A | Hager

    Obrázek produktu HIC406A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HIC406A | Hager

    Hager Produktový list HIC406A

    Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 63A, 4 pól

    PDF
  • Návod k obsluze

    Obrázek Návod k obsluze International 2021-01-19 | Hager

    Návod k obsluze International 2021-01-19

    PDF
    5,29 MB
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2018-11-23 | Hager

    Instalační příručka International 2018-11-23

    PDF
    2,23 MB
    Obrázek Instalační příručka International 2020-04-14 | Hager

    Instalační příručka International 2020-04-14

    PDF
    1,89 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HIB440M -
    HIB440M
  • 2
    HIB491M -
    HIB491M
  • 3
    HIC463G -
    HIC463G
  • 4
    HIC410A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól
    HIC410A
    Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 100A, 4 pól
  • 5
    HIC412A - Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 125A, 4 pól
    HIC412A
    Automatický motorový přepínač sítí, s analyzátorem sítě 125A, 4 pól

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.