The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Otočné přepínače
    • HI405R
    EAN
    3250613190088
    Balení
    1 ks
    • Otočné přepínače

    Otočný přepínač 4P In=100 A HI405R

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný přepínač 4P In=100 A

    HI405R

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 2 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok pomocných kontaktů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • HZ160R

      Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A

      0,00 €  / *
    • HZ156R

      Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

      0,00 €  / *
    • HZI004

      Otočný pohon pro montáž na dveře, 3 poz., (HI451-HI458) 125-630 A

      0,00 €  / *
    • HZI001

      Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

      0,00 €  / *
    • HZC104

      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC103

      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      380 - 690 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      100 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      2,50 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      100 kA
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      65 000 W
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      9,30 W
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    • Typ pólu
      4P
    Rozměry
    • Výška
      116 mm
    • Šířka
      97 mm
    • Hloubka
      215 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      4 - 50 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HI405R
    PDF
    RoHS report HI405R
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HI405R | Hager

      Obrázek produktu HI405R

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HI405R | Hager

      Hager Product data sheet HI405R

      Otočný přepínač 4P In=100 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek commutateur modulaire | Hager

      commutateur modulaire

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HIM308 - Otočný přepínač 3-pólový, In=80A
      HIM308
      Otočný přepínač 3P, In=80A
    • 2
      HI458 - Otočný přepínač 4P In=630 A
      HI458
      Otočný přepínač 4P In=630 A
    • 3
      HIM408 - Otočný přepínač 3-pólový+N , In=80A
      HIM408
      Otočný přepínač 3P+N , In=80A
    • 4
      HIM404 - Otočný přepínač 3-pólový+N , In=40A
      HIM404
      Otočný přepínač 3P+N , In=40A
    • 5
      HI456 - Otočný přepínač 4P In=400 A
      HI456
      Otočný přepínač 4P In=400 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.