The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Otočné přepínače
  • HI403R
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný přepínač 4P In=63 A HI403R

EAN
3250613190064
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný přepínač 4P In=63 A

HI403R

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 2 dostupné produkty
  • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Blok pomocných kontaktů
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
  • Ovlá­dací hřídel spínače
  • HZ160R

    Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A

    0,00 €  / *
  • HZ156R

    Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

    0,00 €  / *
  • HZI004

    Otočný pohon pro montáž na dveře, 3 poz., (HI451-HI458) 125-630 A

    0,00 €  / *
  • HZI001

    Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

    0,00 €  / *
  • HZC104

    Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm

    0,00 €  / *
  • HZC103

    Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    380 - 690 V
  • Jmenovité izolační napětí
    800 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
    2,50 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    100 kA
Výkon
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    41 000 W
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3,60 W
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Krátká otočná rukojeť
  • Typ pólu
    4P
Rozměry
  • Výška
    116 mm
  • Šířka
    215 mm
  • Hloubka
    97 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Integrovaný moto­rový pohon
    Ne
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    4 - 50 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HI403R
PDF
Hager RoHS report HI403R
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HI403R | Hager

    Obrázek produktu HI403R

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HI403R | Hager

    Hager Produktový list HI403R

    Otočný přepínač 4P In=63 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek commutateur modulaire | Hager

    commutateur modulaire

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    326,16 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HIM302 - Otočný přepínač 3P, In=20A
    HIM302
    Otočný přepínač 3P, In=20A
  • 2
    HIM306 - Otočný přepínač 3P, In=63A
    HIM306
    Otočný přepínač 3P, In=63A
  • 3
    HIM308 - Otočný přepínač 3P, In=80A
    HIM308
    Otočný přepínač 3P, In=80A
  • 4
    HI462 - Otočný přepínač 4P In=1250 A
    HI462
    Otočný přepínač 4P In=1250 A
  • 5
    HI464 - Otočný přepínač 4P In=1600 A
    HI464
    Otočný přepínač 4P In=1600 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.