The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro přepínače
  • HZI001
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A HZI001

EAN
3250613362379
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

HZI001

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HI406R

    Otočný přepínač 4P In=125 A

    0,00 €  / *
  • HI405R

    Otočný přepínač 4P In=100 A

    0,00 €  / *
  • HI403R

    Otočný přepínač 4P In=63 A

    0,00 €  / *
  • HI404R

    Otočný přepínač 4P In=80 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HZI001
PDF
Hager RoHS report HZI001
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HZI001 | Hager

    Obrázek produktu HZI001

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list HZI001 | Hager

    Hager Produktový list HZI001

    Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek notice poignée pour commande rotative | Hager

    notice poignée pour commande rotative

    Installation manual International 2019-12-06

    PDF
    1,01 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZC111 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm
    HZC111
    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm
  • 2
    HZC112 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
    HZC112
    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
  • 3
    HZC113 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
    HZC113
    Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
  • 4
    HZC202 - Kryty svorek přepínače 125 - 160 A, 4pólové
    HZC202
    Kryty svorek přepínače 125 - 160 A, 4pólové
  • 5
    HZC204 - Kryty svorek přepínače 250 - 400 A, 4pólové
    HZC204
    Kryty svorek přepínače 250 - 400 A, 4pólové

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.