catalog.pageproduct.product.info.ean
3250613140397
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
HAC410
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
catalog.product_page.follow_up.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ovládací hřídel spínače 3 product.page.accessories.products-available -
Kryt svorek 1 product.page.accessories.products-available -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 1 product.page.accessories.products-available -
Blok pomocných kontaktů 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN100 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21100 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A100 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B100 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A100 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B100 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A100 A
-
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B100 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-32,1 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609471,50 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw t=1 s 380 - 415 V AC podle IEC 60947-31,50 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG25 kA
Architektura
-
Typ pólu3P+N
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Poloha neutrálního vodičeVpravo
-
Počet pólů4
Připojení
-
Průřez plného vodiče35 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
-
Typ napájecího napětíAC
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól4 W
-
Ztrátový výkon na vstupu IN16 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC165 000 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC2336 000 W
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3,5 - 3,85 Nm
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
-
S možností utěsněnícatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Kryt, dveře
-
Blokovatelnécatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Funkce
-
Rreverzní spínačcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Provedení jako hlavní vypínačcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Provedení jako spínač pro údržbu/opravycatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Provedení jako bezpečnostní spínačcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Verze jako kompaktní odpojovačcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Kapacita
-
Počet modulů4
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu HAC410
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-11
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button