HAC406
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Ovládací hřídel spínače 3 dostupné produkty -
Kryt svorek 1 dostupné produkty -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty -
Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN63 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC2163 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A63 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B63 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A63 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B63 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC23 v kategorii A63 A
-
Proudová zatížitelnost při AC23 v kategorii B63 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-32,1 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609471,50 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw t=1 s 380 - 415 V AC podle IEC 60947-31,50 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG50 kA
Architektura
-
Typ pólu3P+N
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Poloha neutrálního vodičeVpravo
-
Počet pólů4
Připojení
-
Průřez plného vodiče35 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
-
Typ napájecího napětíAC
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól1,50 W
-
Ztrátový výkon na vstupu IN6 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC141 000 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC2328 000 W
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3,5 - 3,85 Nm
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýNe
-
Počet pomocných kontaktů jako měnič0
-
Počet pomocných kontaktů jako rozpojovací0
-
Počet pomocných kontaktů jako spojovací0
-
S možností utěsněníAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Funkce
-
Rreverzní spínačNe
-
Provedení jako zařízení pro nouzové vypnutíNe
-
Provedení jako hlavní vypínačAno
-
Provedení jako spínač pro údržbu/opravyAno
-
Provedení jako bezpečnostní spínačAno
-
Verze jako kompaktní odpojovačAno
Kapacita
-
Počet modulů4
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Ke stažení
Více dokumentace