HAB304 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
            • Jističe a spínače zátěže
            • Odpínače
            • HAB304
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            HAB404 - Otočný vypínač 4P In=40 A
            HAB404
            Otočný vypínač 4P In=40 A
            2
            HA362 - Otočný vypínač 3P, In=1250 A
            HA362
            Otočný vypínač 3P, In=1250 A
            3
            HAC406 - Otočný vypínač 4P In=63 A
            HAC406
            Otočný vypínač 4P In=63 A
            4
            HAE310 - Otočný vypínač 3P In=100 A
            HAE310
            Otočný vypínač 3P In=100 A
            5
            HAB304 - Otočný vypínač 3P In=40 A
            HAB304
            Otočný vypínač 3P In=40 A
            HAB304 - Otočný vypínač 3P In=40 A
            HAB304 - Otočný vypínač 3P In=40 A

            Otočný vypínač 3P In=40 A

            HAB304

            HAB304 - Otočný vypínač 3P In=40 A
            HAB304 - Otočný vypínač 3P In=40 A
            • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

            Otočný vypínač 3P In=40 A HAB304

            EAN
            3250613140250
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
            • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
            • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
            • Kryt svorek 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
            • Ovlá­dací hřídel spínače
            • Blok pomocných kontaktů
            • Kryt svorek
            • HZC010

              Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC111

              Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC112

              Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC113

              Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC311

              Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC312

              Pomocný kontakt 2S, 20-160A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • HZC211

              Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 20-63A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              40 A
            • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
              40 A
            • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
              40 A
            • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
              40 A
            • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
              40 A
            • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
              40 A
            • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
              1,80 kA
            • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
              1,26 kA
            • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
              1,26 kA
            Archi­tek­tura
            • Typ pólu
              3P
            • Řídi­cí/pro­vozní prvek
              Krátká otočná rukojeť
            • Počet pólů
              3
            Připo­jení
            • Průřez plného vodiče
              16 mm²
            Napětí
            • Jmenovité izolační napětí
              800 V
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              8 000 V
            • Provozní napětí AC
              380 - 415 V
            Výkon
            • Ztrá­tový výkon na pól
              0,90 W
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              2,70 W
            • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
              26 000 W
            • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
              18 000 W
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment
              2 - 2,2 Nm
            Vyba­vení
            • Moto­rový pohon voli­telný
              Ne
            • Počet pomocných kontaktů jako měnič
              0
            • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
              0
            • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
              0
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -20 - 70 °C
            Kryt, dveře
            • Blokova­telné
              Ano
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 50 Hz
            Konek­tivita
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              Šrou­bová svorka
            Funkce
            • Je reverzní spínač
              Ne
            • Prove­dení jako zařízení pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ
              Ne
            • Prove­dení jako hlavní vypínač
              Ano
            • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
              Ano
            • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
              Ano
            • Verze jako kompaktní odpo­jovač
              Ano
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2,57

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration HAB304 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HAB304 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek HAB304 | Hager

              Obrázek produktu HAB304

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2022-04-08 | Hager

              Instalační příručka International 2022-04-08

              PDF
              1,72 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-04-13

              PDF
              835,39 kB
              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2022-09-07

              PDF
              635,00 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              HA352 - Otočný vypínač 3P, In=160 A
              HA352
              Otočný vypínač 3P, In=160 A
            • 2
              HA354 - Otočný vypínač 3P, In=250 A
              HA354
              Otočný vypínač 3P, In=250 A
            • 3
              HA357 - Otočný vypínač 3P, In=400 A
              HA357
              Otočný vypínač 3P, In=400 A
            • 4
              HA358 - Otočný vypínač 3P, In=630 A
              HA358
              Otočný vypínač 3P, In=630 A
            • 5
              HA360 - Otočný vypínač 3P, In=800 A
              HA360
              Otočný vypínač 3P, In=800 A

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.