The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
    • HA780040
    Kompletní propojovací kanál s víkem HA7 60x40 mm z bezhalogenového plastu světle šedé barvy RAL 7035 má perforované boční stěny odpovídající víko a děrované dno dle EN 50085. Jednotlivé boční lamely odlomit pro vyvedení vodičů většího průřezu. Ceftifikace dle normy ČSN EN 45545-2 pro kolejová vozidla.
    EAN
    4012740199261
    Balení
    20 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x40 mm s víkem, barva světle šedá HA780040

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x40 mm s víkem, barva světle šedá

    HA780040

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Distanční pouzdro 2 dostupné produkty
    • Drátová svorka pro systém perfo­rovaných kanálů 1 dostupné produkty
    • Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty
    • Šrou­bovací rozeta 1 dostupné produkty
    • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Distanční pouzdro
    • Drátová svorka pro systém perfo­rovaných kanálů
    • Ruční nýtovačka Draper
    • Šrou­bovací rozeta
    • Nůžky na stří­hání kanálů
    • M51592

      Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.12mm

      0,00 €  / *
    • M5159

      Distanční podložka pro upevnění kan. LF/LFS/LFG v.20mm

      0,00 €  / *
    • BA7CLIP

      Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7

      0,00 €  / *
    • L5264SCHW

      Nýtovač pro nýt L 5067, rozlišovací barva černá

      0,00 €  / *
    • L5263ROT

      Nýtovač pro nýt L 5223, rozlišovací barva červená

      0,00 €  / *
    • L5262GRAU

      Nýtovač pro nýt L 5085, rozlišovací barva šedá

      0,00 €  / *
    • M5164

      Krytka hlavy upevňovacího šroubu kanálu LF/LFS/LFG

      0,00 €  / *
    • L5561

      Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka štěr­biny
      6 mm
    • Šířka štěr­biny
      6,50 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      2 498 - 2 498 mm²
    Vyba­vení
    • Kryt v rozsahu dodávky
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Funkce
    • Samoz­hášivý
      Ano
    Normy
    • Třída hořlavosti podle UL94
      V0
    Bezpečnost
    • Třída požární odolnosti
      M1
    Archi­tek­tura
    • Flexi­bilní
      Ne
    Konfigu­race
    • Boční stěna
      Se štěr­binou
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění nýty
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montážní deska
    Elek­trický proud
    • Je odolné vůči plazivým proudům
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA780040
    PDF
    RoHS report HA780040
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HA780040 | Hager

      Obrázek produktu HA780040

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HA780040 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HA780040

      Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x40, s víkem, sv. šedá

      PDF
    • STEP soubory

      Obrázek Step Model HA780040 | Hager

      Step Model HA780040

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      794,18 kB
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datový list produktu en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datový list produktu de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      BA7CLIP - Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
      BA7CLIP
      Příchytka vodičů pro propojovací kanál BA7
    • 2
      HA70252K - Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
      HA70252K
      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 25x25, sv. šedá
    • 3
      HN751253 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
      HN751253
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x125
    • 4
      HNG2502507035B - Propojovací kanál HNG bezhalogenový 25x25 mm s víkem, barva světle šedá
      HNG2502507035B
      Propojovací kanál HNG 25x25 s víkem, sv.šedá
    • 5
      HN750753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75
      HN750753
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 75x75

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.