The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové
    • HA70252
    EAN
    4012740199421
    Balení
    28 metrů
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály bezhalogenové

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. šedá HA70252

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. šedá

    HA70252

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      25 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Šířka víka
      25 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      HA7 40x25, HA7 60x25, HA7 80x25

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA70252
    PDF
    RoHS report HA70252
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HA70252 | Hager

      Obrázek produktu HA70252

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HA70252 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HA70252

      Víko kanálu, bezhalogenové pro HA7 40/60/80x25, sv. šedá

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Datový list produktu en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Datový list produktu de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HN370503 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 37x50
      HN370503
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 37x50
    • 2
      HN501003 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100
      HN501003
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x100
    • 3
      HN500753 - Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x75
      HN500753
      Příchytka vodičů pro propoj. kanál HNG 50x75
    • 4
      HNG7512507035B - Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá
      HNG7512507035B
      Propojovací kanál HNG 75x125 s víkem, sv.šedá
    • 5
      HNG37050 -
      HNG37050

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.