The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Odpínače
    • HA364
    EAN
    3250613119690
    Balení
    1 ks
    • Odpínače

    Otočný vypínač 3P, In=1600 A HA364

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný vypínač 3P, In=1600 A

    HA364

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok pomocných kontaktů
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • HZ023

      Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A

      0,00 €  / *
    • HZC106

      Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC105

      Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC003

      Otočný pohon pro montáž na dveře (HA360-HA364), 800-1600 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 600 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      50 kA
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
      1 600 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
      1 600 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      1 600 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
      1 250 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      1 250 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
      1 000 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
      1 000 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
      66 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      50 kA
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dlouhá otočná rukojeť
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    • Typ pólu
      3P
    Rozměry
    • Výška
      350 mm
    • Šířka
      610 mm
    • Hloubka
      210 mm
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      6x 240 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6x 185 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      12 000 V
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      122 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      366 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      1 053 000 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
      562 000 W
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Rreverzní spínač
      Ne
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      Ne
    • Prove­dení jako hlavní vypínač
      Ano
    • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
      Ano
    • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
      Ano
    • Verze jako kompaktní odpo­jovač
      Ano
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ne
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      40 - 45 Nm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA364
    PDF
    RoHS report HA364
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HA364 | Hager

      Obrázek produktu HA364

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HA364 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HA364

      Otočný vypínač 3P, In=1600 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HA358 - Otočný vypínač 3P, In=630 A
      HA358
      Otočný vypínač 3P, In=630 A
    • 2
      HAB306 - Otočný vypínač 3P In=63 A
      HAB306
      Otočný vypínač 3P In=63 A
    • 3
      HA352 - Otočný vypínač 3P, In=160 A
      HA352
      Otočný vypínač 3P, In=160 A
    • 4
      HAB302 - Otočný vypínač 3P In=20 A
      HAB302
      Otočný vypínač 3P In=20 A
    • 5
      HAB304 - Otočný vypínač 3P In=40 A
      HAB304
      Otočný vypínač 3P In=40 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.