GZUAE1A7035
EAN
4012740983310
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 3 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
-
Počet přípojek1
Kapacita
-
Počet modulů1
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka13 mm
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka, Upevnění šrouby, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Související systémyMultimediální zařízení Hager BRx
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GZUAE1A7035
Produktový list cs-CZ 2025-11-11
PDF -
Declaration of conformity
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Více dokumentace