Zásuvka schuko se svodičem přepětí pro uchycení do C-profilu, červená GS12003020
EAN
4012740851039
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Propojovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty -
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaDopravní červená
-
Kód RAL3020
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálPolyamid (PA)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška50 mm
-
Šířka120 mm
-
Hloubka61 mm
-
Počet jednotek2
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyWago Winsta
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,5 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
-
MontážC profil parapetníhoo kanálu
Konektivita
-
Druh montážeModulární
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoZásuvka + přepěťová ochrana
Kryt, dveře
-
Typ víkaBez víka
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GS12003020
Zásuvka schuko se svodičem přepětí pro uchycení do C-profilu, červená
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Více dokumentace