Dvířka průhledná pro GD110N GP110T
EAN
3250612960293
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéAno
-
Typ dveří rozvaděčeZarážka dveří
-
Počet zámků1
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
-
Typ uzamčeníCylindrická vložka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GP110T
Dvířka průhledná pro GD110N
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-10-14
PDF824,09 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Více dokumentace