The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • GKEV0202LAN
    EAN
    4012740001694
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    GKEV0202LAN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    GKEV0202LAN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro zásuvky/zá­strčky s ochrannými kontakty 4 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zásuvný konektor pro instalaci v budovách
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro zásuvky/zá­strčky s ochrannými kontakty
    • GKWAL6

      0,00 €  / *
    • GKWAM6

      0,00 €  / *
    • GKWAS6

      0,00 €  / *
    • GKWAT6

      0,00 €  / *
    • GKWGL6

      0,00 €  / *
    • GKWGM6

      0,00 €  / *
    • GKWGS6

      0,00 €  / *
    • GKWGT6

      0,00 €  / *
    • GKWHO

      0,00 €  / *
    • GKWHP

      0,00 €  / *
    • GKWHQ

      0,00 €  / *
    • GKWHR

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • GTVR400

      Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet přístupných fází
      1
    • Počet vstupů potrubí
      0
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250-250 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Parapetní kanál
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Výkon
    • Maxi­mální ztrá­tový výkon rozvaděče při ΔT=20K
      7 W
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    • Počet polovičních modulových svorek na liště
      4
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      175 mm
    • Hloubka
      80 mm
    • Vestavěná hloubka
      45 mm
    • Počet jednotek šířky
      2
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Typ ruko­jeti
      Závislý ruční provoz
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Přímé upevnění
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9006
    • Barva
      Hliník
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP2XC
    • Test žhavicím drátem
      750 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration GKEV0202LAN
    PDF
    RoHS report GKEV0202LAN
    PDF
    PEP - Socket 45x45 DIN Rail Housing ADA916D tw (English)
    PDF
    504,48 kB

    Ke stažení

    • Obrázek GKEV0202LAN | Hager

      Obrázek produktu GKEV0202LAN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet GKEV0202LAN | Hager

      Hager Product data sheet GKEV0202LAN

      Product data sheet cs-CZ 2026-04-15

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30 | Hager

      Instruction manual en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30

      PDF
      5,46 MB
    • Manual

      Obrázek Manuál en-GB 2025-09-05 | Hager

      Manuál en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-02-23 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-23

      PDF
      284,94 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ESR3336029 - Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
      ESR3336029
      Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
    • 2
      ESR2339010 - Dvojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, barva bílá
      ESR2339010
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    • 3
      ESR2336029 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
      ESR2336029
      Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
    • 4
      ESR3332004 - Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
      ESR3332004
      Trojnásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová
    • 5
      WXD100N - Centrální díl 55 x 55 mm pro zásuvky 230 V AC s ochranným kolíkem, barva černá
      WXD100N
      Rocker for socket 2P+E gallery night

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.