The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Gamma
    • GD413J
    EAN
    3250612845385
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Gamma

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod. GD413J

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.

    GD413J

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Boční/zadní panel 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • Dveře
    • Boční/zadní panel
    • GZ35A

      Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

      0,00 €  / *
    • GZ40A

      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18

      0,00 €  / *
    • GZ30A

      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • JP014

      Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 13 Mod.

      0,00 €  / *
    • GP413P

      Plastová dvířka plná pro GD413J

      0,00 €  / *
    • GS413D

      Zadní stěna pro GD413J

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      52
    Rozměry
    • Výška
      625 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      103 mm
    • Počet jednotek šířky
      13
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration GD413J
    PDF
    RoHS report GD413J
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GD413J | Hager

      Obrázek produktu GD413J

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GD413J | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GD413J

      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-07-13 | Hager

      Instalační návod International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
      GP313P
      Plastová dvířka plná pro GD313J
    • 2
      GZ30A - Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13
      GZ30A
      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13
    • 3
      GP213P - Plastová dvířka plná pro GD213J
      GP213P
      Plastová dvířka plná pro GD213J
    • 4
      GS413D - Zadní stěna pro GD413J
      GS413D
      Zadní stěna pro GD413J
    • 5
      S35S - Krycí lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.