GP313P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Gamma
            • GP313P
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
            GP313P
            Plastová dvířka plná pro GD313J
            2
            GD313J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
            GD313J
            Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
            3
            GD413J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.
            GD413J
            Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.
            4
            GD113J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
            GD113J
            Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
            5
            GS313D - Zadní stěna pro GD313J
            GS313D
            Zadní stěna pro GD313J
            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J

            Plastová dvířka plná pro GD313J

            GP313P

            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
            GP313P - Plastová dvířka plná pro GD313J
            • Distri­buce energie

            Plastová dvířka plná pro GD313J GP313P

            EAN
            3250612963232
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
            • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Uzamykací systém
            • Držák doku­mentů
            • GZ35A

              Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • GZ06A

              Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              500 mm
            • Šířka
              250 mm
            Kryt, dveře
            • Dveře/kryt jsou průhledné
              Ne
            • Počet dveří rozvaděče
              1
            • Typ dveří rozvaděče
              Zarážka dveří
            • Počet zámků
              1
            Mate­riál
            • Kód RAL
              9010
            • Barva
              Bílá
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            Archi­tek­tura
            • Poloha dveří rozvaděče
              Vlevo, Vpravo
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP40
            • Typ uzamčení
              Zámek na zacvaknutí

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration GP313P (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GP313P (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek GP313P | Hager

              Obrázek produktu GP313P

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2009-11-12 | Hager

              Instalační příručka International 2009-11-12

              PDF
              1,02 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-06

              PDF
              226,00 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              GD113J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
              GD113J
              Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
            • 2
              GD213J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.
              GD213J
              Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.
            • 3
              GD218S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.
              GD218S
              Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.
            • 4
              GD313J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
              GD313J
              Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.
            • 5
              GD318S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.
              GD318S
              Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.