The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Gamma
    • GP413P
    Dvířka plná pro rozvodnici GD413J, plastová, barva RAL 9010 (bílá). Dvířka lze vybavit zámkem Hager VZ313.
    EAN
    3250612963249
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Gamma

    Plastová dvířka plná pro GD413J GP413P

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plastová dvířka plná pro GD413J

    GP413P

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Držák doku­mentů
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • GD418S

      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      625 mm
    • Šířka
      250 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Počet zámků
      1
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo, Vpravo
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP413P
    PDF
    RoHS report GP413P
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GP413P | Hager

      Obrázek produktu GP413P

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GP413P | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GP413P

      Plastová dvířka plná pro GD413J

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2009-11-12 | Hager

      Instalační návod International 2009-11-12

      PDF
      1,02 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 2
      GP118P - Dvířka plná pro rozvodnici GD1185, barva bílá
      GP118P
      Plastová dvířka plná pro GD118S
    • 3
      GD418S - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.
      GD418S
      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.
    • 4
      GZ06A - Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks
      GZ06A
      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks
    • 5
      GP418P - Plastová dvířka plná pro GD418S
      GP418P
      Plastová dvířka plná pro GD418S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.