The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Gamma
    • GD418S
    Rozvodnice nástěnná gamma 4-řadá, s kapacitou 72 modulů, krytí IP30, barva RAL 9010 (bílá). Určena pro použití v suchém vnitřním prostředí, pro přístroje do 63 A. Doplněním o zadní izolační stěnu splňují požadavky na tř. ochrany II. Lze ji též doplnit plnými či průhlednými dvířky, které je nutno objednat zvlášť. Vybavena svorkovnicemi pro připojení vodičů PE a N.
    EAN
    3250612845972
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Gamma

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod. GD418S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.

    GD418S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • GP418P

      Plastová dvířka plná pro GD418S

      0,00 €  / *
    • GP413P

      Plastová dvířka plná pro GD413J

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      72
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      625 mm
    • Šířka
      355 mm
    • Hloubka
      103 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolace II pouze s příslu­šen­stvím
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD418S
    PDF
    RoHS report GD418S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GD418S | Hager

      Obrázek produktu GD418S

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GD418S | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GD418S

      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2015-07-13 | Hager

      Instalační návod International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
      Obrázek Instalační návod International 2015-07-13 | Hager

      Instalační návod International 2015-07-13

      PDF
      3,56 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 2
      GP118P - Dvířka plná pro rozvodnici GD1185, barva bílá
      GP118P
      Plastová dvířka plná pro GD118S
    • 3
      GZ06A - Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks
      GZ06A
      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks
    • 4
      GP413P - Plastová dvířka plná pro GD413J
      GP413P
      Plastová dvířka plná pro GD413J
    • 5
      GD118S - Rozvodnice nástěnná gamma 1-řadá, IP30 pro 18 modulů, barva bílá
      GD118S
      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 18 mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.