The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GD318S
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod. GD318S

EAN
3250612845965
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

GD318S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Krycí lišta 3 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Boční/zadní panel 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Dveře
    • Krycí lišta
    • Uzamykací systém
    • Boční/zadní panel
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Držák doku­mentů
    • Čisticí prostředek
    • GP318T

      Plastová dvířka transparentní pro GD318S

      0,00 €  / *
    • GP318P

      Plastová dvířka plná pro GD318S

      0,00 €  / *
    • JP015

      Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.

      0,00 €  / *
    • JP014

      Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 13 Mod.

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *
    • GZ35A

      Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

      0,00 €  / *
    • GS318D

      Zadní stěna pro GD318S

      0,00 €  / *
    • GZ40A

      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18

      0,00 €  / *
    • GZ30A

      Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13

      0,00 €  / *
    • GZ06A

      Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ404

      Čisticí prostředek pro plastové díly

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      3
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Montážní deska
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      54
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      355 mm
    • Hloubka
      103 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      0
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolace II pouze s příslu­šen­stvím
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Typ uzamčení
      Bez zámku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-18
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration GD318S
    PDF
    Hager RoHS report GD318S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GD318S | Hager

      Obrázek produktu GD318S

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet GD318S | Hager

      Hager Product data sheet GD318S

      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

      Instalační příručka International 2015-07-13

      PDF
      3,08 MB
      Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

      Instalační příručka International 2015-07-13

      PDF
      3,56 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

      PDF
      363,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      GS313D - Zadní stěna pro GD313J
      GS313D
      Zadní stěna pro GD313J
    • 2
      GP418T - Plastová dvířka transparentní pro GD418S
      GP418T
      Plastová dvířka transparentní pro GD418S
    • 3
      GP318T - Plastová dvířka transparentní pro GD318S
      GP318T
      Plastová dvířka transparentní pro GD318S
    • 4
      GD113J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
      GD113J
      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
    • 5
      GD413J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.
      GD413J
      Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.