The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • JP015
  • Distri­buce energie

Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod. JP015

EAN
3250613560157
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.

JP015

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 11 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • VF118PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF218PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF318PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VF418PS

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS118PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS218PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS318PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VS418PS

    Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • GD318S

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

    0,00 €  / *
  • GD218S

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.

    0,00 €  / *
  • GD418S

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration JP015
PDF
RoHS report JP015
PDF

Ke stažení

  • Obrázek JP015 | Hager

    Obrázek produktu JP015

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list JP015 | Hager

    Hager Produktový list JP015

    Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    S35S - Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    S35S
    Krycí lišta bílá pro 12 modulů
  • 2
    GZ40A - Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18
    GZ40A
    Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18
  • 3
    GZ35A - Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma
    GZ35A
    Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma
  • 4
    GZ06A - Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks
    GZ06A
    Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks
  • 5
    GS418D - Zadní stěna pro GD418S
    GS418D
    Zadní stěna pro GD418S

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.