The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Gamma
  • GP318P
  • Distri­buce energie

Plastová dvířka plná pro GD318S GP318P

EAN
3250612963539
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Plastová dvířka plná pro GD318S

GP318P

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Držák doku­mentů
  • GZ35A

    Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma

    0,00 €  / *
  • GZ06A

    Schránka na plánky k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • GD318S

    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    500 mm
  • Šířka
    355 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Počet zámků
    1
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo, Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration GP318P
PDF
Hager RoHS report GP318P
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GP318P | Hager

    Obrázek produktu GP318P

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GP318P | Hager

    Hager Product data sheet GP318P

    Plastová dvířka plná pro GD318S

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2009-11-12 | Hager

    Instalační příručka International 2009-11-12

    PDF
    1,02 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD113J - Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
    GD113J
    Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.
  • 2
    GP413P - Plastová dvířka plná pro GD413J
    GP413P
    Plastová dvířka plná pro GD413J
  • 3
    GP418T - Plastová dvířka transparentní pro GD418S
    GP418T
    Plastová dvířka transparentní pro GD418S
  • 4
    GP318T - Plastová dvířka transparentní pro GD318S
    GP318T
    Plastová dvířka transparentní pro GD318S
  • 5
    GS213D - Zadní stěna pro GD213J
    GS213D
    Zadní stěna pro GD213J

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.