The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
  • GB080307035
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, sv. šedá GB080307035

EAN
4012740909877
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, sv. šedá

GB080307035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (8)
Previous
Previous
GS30009011
GS30009011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30003020
GS30003020
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30006029
GS30006029
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30019016
GS30019016
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30019011
GS30019011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GS30013020
GS30013020
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Povinné příslušenství

  • GS30009011

    0,00 €  / *
  • GS30003020

    0,00 €  / *
  • GS30006029

    0,00 €  / *
  • GS30019016

    0,00 €  / *
  • GS30019011

    0,00 €  / *
  • GS30013020

    0,00 €  / *
  • GS30016029

    0,00 €  / *
  • GS30009016

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    212 mm
  • Šířka víka
    80 mm
  • Průměr otvoru
    48 mm
  • Počet jednotek
    3
Konfigu­race
  • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
    Kryt trojná­sobný
  • Překrývání
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GB080307035
PDF
Hager RoHS report GB080307035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GB080307035 | Hager

    Obrázek produktu GB080307035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GB080307035 | Hager

    Hager Product data sheet GB080307035

    Přístrojový rámeček trojzásuvky 80mm, sv. šedá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GB12021K3020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
    GB12021K3020
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, červená
  • 2
    GB12021LAN - Přístroj. rámeček dvojzásuvky s popis. polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, Alu-lak
    GB12021LAN
    Přístroj. rámeček dvojzásuvky s popis. polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, Alu-lak
  • 3
    GB120213020 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, červená
    GB120213020
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, červená
  • 4
    GB120217035 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH,BRS,BRA 120mm, sv.šedá
    GB120217035
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BRH, BRS, BRA 120mm, sv.šedá
  • 5
    GB12021K9010 - Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, bílá
    GB12021K9010
    Přístrojový rámeček dvojzásuvky s popisovým polem pro BR 120mm, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.