H-Rozbočka Wago, 1xzástrčka / 2xzásuvka G4773
EAN
4012740865722
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Propojovací kabel pro instalaci v budovách 8 dostupné produkty -
Zásuvný konektor pro instalaci v budovách 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Návrhové rázové napětí4 kV
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud25 A
Architektura
-
Počet pólů3
Vybavení
-
Kontaktní materiálMěď
-
Mechanické kódováníAno
-
Počet vstupů1
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
Barva kontaktní vložkyČerná
-
BarvaČerná
Rozměry
-
Výška32,70 mm
-
Šířka30 mm
-
Délka51 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace