The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů
    • G2271
    EAN
    4012740203524
    Balení
    10 ks
    • Příslu­šen­ství parapet­ních kanálů

    Adaptér pro upevnění na konzolu, kanál 130/170 G2271

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro upevnění na konzolu, kanál 130/170

    G2271

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Typ montáže kanálu
      Závěsný
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G2271
    PDF
    RoHS report G2271
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G2271 | Hager

      Obrázek produktu G2271

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G2271 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G2271

      Adaptér pro upevnění na konzolu, kanál 130/170

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      431,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L4181GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
      L4181GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 150 mm
    • 2
      L4187CHRO - Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
      L4187CHRO
      Pospojovací svorka BRS, ocel. plech
    • 3
      L5802 - Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
      L5802
      Pospojovací sada pro BRAN kanály (25párů)
    • 4
      L4182GNGE - Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
      L4182GNGE
      Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm2 L= 300 mm
    • 5
      BRP65XXX9 - Spojovací pár pro kanály BRN, bílá
      BRP65XXX9
      Spojovací pár pro kanály BRN, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.