The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • FZ141NM
  • Distri­buce energie

Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU41.. FZ141NM

EAN
3250612780679
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU41..

FZ141NM

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FWU41L

    Vana zapuštěného rozvaděče FWU41xx bez roštu, dveří a rámu, 650x300x112

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    703 mm
  • Šířka
    353 mm
  • Hloubka
    13 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Typ dveří rozvaděče
    Zarážka dveří
  • Typ ruko­jeti
    Výklopná rukojeť se západkou
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kové lakování
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo, Vpravo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FZ141NM
PDF
Hager RoHS report FZ141NM
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ141NM | Hager

    Obrázek produktu FZ141NM

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FZ141NM | Hager

    Hager Produktový list FZ141NM

    Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU41..

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2021-12-08 | Hager

    Instalační příručka International 2021-12-08

    PDF
    11,44 MB
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Příručka en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ791N - Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
    FZ791N
    Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
  • 5
    UZ005 - Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)
    UZ005
    Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.