The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
    • FZ026F
    EAN
    3250612739356
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu

    Dveře pravé s uzávěrem pro FWU81x, 1 219x269 mm, IP30 FZ026F

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dveře pravé s uzávěrem pro FWU81x, 1 219x269 mm, IP30

    FZ026F

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací systém 10 dostupné produkty
    • Malý rozvaděč 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací systém
    • Malý rozvaděč
    • FZ597

      Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

      0,00 €  / *
    • FZ453

      Zámek pro skříně univers IP43, klíč 455

      0,00 €  / *
    • FZ451

      Dveřní uzávěr univers, vnější čtyřhran 7x7 mm

      0,00 €  / *
    • FZ226

      Plombovatelný kryt zámku pro skříně univers IP44 (náhradní díl)

      0,00 €  / *
    • FZ530

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG

      0,00 €  / *
    • FZ531

      Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ532

      Uzávěr s rukojetí pro skříně FG

      0,00 €  / *
    • FZ533

      Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333

      0,00 €  / *
    • FZ534

      Výklopná klika pro skříně FG pro půlcilindrický zámek

      0,00 €  / *
    • FZ535

      Výklopná rukojeť pro skříně FG pro půlcylindrickou vložku, plombovatelná

      0,00 €  / *
    • FWB81S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 1250x300x161

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWU81D

      Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1250x300x112

      0,00 €  / *
    • FWU81L

      Vana zapuštěného rozvaděče FWU81xx bez roštu, dveří a rámu, 1250x300x112

      0,00 €  / *
    • FZ081F

      Krycí rám pro rozvaděč FWU81..

      0,00 €  / *
    • FP81SN2

      Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1250x300x205

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 219 mm
    • Šířka
      269 mm
    • Hloubka
      12 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Zarážka dveří
    • Typ ruko­jeti
      Výklopná rukojeť se západkou
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Barva produktu
      Bílá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet klíčů
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ026F
    PDF
    RoHS report FZ026F
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ026F | Hager

      Obrázek produktu FZ026F

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ026F | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ026F

      Dveře pravé s uzávěrem pro FWU81x, 1 219x269 mm, IP30

      PDF
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
      FZ106N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    • 2
      FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ104N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 3
      FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
      FZ102N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    • 4
      FZ791N - Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
      FZ791N
      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010
    • 5
      UZ005 - Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)
      UZ005
      Popisová pásek pro rozvaděče Volta a univers N, 215mm (sada=12ks)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.