The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FP21SN

Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x300x205mm FP21SN

EAN
3250612666478
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x300x205mm

FP21SN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 2 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty
  • Retu­šovací tyčinka 1 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 6 dostupné produkty
  • Přípojni­cová spojka 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • Retu­šovací tyčinka
  • Uzamykací systém
  • Přípojni­cová spojka
  • FZ714

    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

    0,00 €  / *
  • FZ737B

    Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe

    0,00 €  / *
  • FZ401

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    0,00 €  / *
  • FZ365N

    Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

    0,00 €  / *
  • FZ791N

    Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

    0,00 €  / *
  • FZ453N

    Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ452N

    Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ451N

    Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ450N

    Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44

    0,00 €  / *
  • FZ449N

    Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44

    0,00 €  / *
  • FZ598N

    Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

    0,00 €  / *
  • ZM75S

    Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 800 mm
  • Hloubka
    205 mm
  • Tloušťka bočnice
    1 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet otvorů v desce příruby
    2
  • Počet řad v rozvaděči
    12
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    1
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A

Ke stažení

  • Obrázek FP21SN | Hager

    Obrázek produktu FP21SN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FP21SN | Hager

    Hager Produktový list FP21SN

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1950x300x205mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Standschrank, IP44/IP54, schutzisoliert | Hager

    Standschrank, IP44/IP54, schutzisoliert

    Installation manual International 2013-01-24

    PDF
    1,67 MB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.