The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL715E
  • Distri­buce energie

Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C FL715E

EAN
3250610672228
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C

FL715E

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FL130A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300

    0,00 €  / *
  • FL127A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250

    0,00 €  / *
  • FL178A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x300

    0,00 €  / *
  • FL128A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x300

    0,00 €  / *
  • FL177A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x250

    0,00 €  / *
  • FL180A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 1250x800x300

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    1 050 mm
  • Šířka
    800 mm
  • Hloubka
    2 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FL715E
PDF
Hager RoHS report FL715E
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FL715E | Hager

    Obrázek produktu FL715E

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FL715E | Hager

    Hager Produktový list FL715E

    Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2019-10-31 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL407A - Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S
    FL407A
    Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S
  • 2
    FL408A - Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S
    FL408A
    Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S
  • 3
    FL961A - Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 250
    FL961A
    Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 250
  • 4
    FL962A - Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 300
    FL962A
    Sokl v. 150 pro oceloplech. skříně Orion plus š 800 h 300
  • 5
    FL404A - Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S
    FL404A
    Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.