The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL712E
  • Distri­buce energie

Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C FL712E

EAN
3250610672198
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C

FL712E

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FL266B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL263B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *
  • FL216B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL213B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *
  • FL168A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x250

    0,00 €  / *
  • FL167A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL118A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x250

    0,00 €  / *
  • FL117A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL112A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x400x200

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    1 050 mm
  • Šířka
    400 mm
  • Hloubka
    2 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FL712E
PDF
Hager RoHS report FL712E
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FL712E | Hager

    Obrázek produktu FL712E

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FL712E | Hager

    Hager Produktový list FL712E

    Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2013-04-30 | Hager

    Instalační příručka International 2013-04-30

    PDF
    1,71 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL715E - Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
    FL715E
    Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
  • 2
    FL713E - Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
    FL713E
    Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
  • 3
    FL711E - Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
    FL711E
    Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
  • 4
    FL130A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
    FL130A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
  • 5
    FL127A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250
    FL127A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.