The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL711E
  • Distri­buce energie

Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C FL711E

EAN
3250610672181
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C

FL711E

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FL259B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x200

    0,00 €  / *
  • FL254B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160

    0,00 €  / *
  • FL209B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200

    0,00 €  / *
  • FL204B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160

    0,00 €  / *
  • FL160A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x200

    0,00 €  / *
  • FL155A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x200

    0,00 €  / *
  • FL154A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 350x300x160

    0,00 €  / *
  • FL110A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x200

    0,00 €  / *
  • FL105A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200

    0,00 €  / *
  • FL104A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x160

    0,00 €  / *
  • FL109A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160

    0,00 €  / *
  • FL159A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    1 050 mm
  • Šířka
    300 mm
  • Hloubka
    2 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FL711E
PDF
Hager RoHS report FL711E
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FL711E | Hager

    Obrázek produktu FL711E

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FL711E | Hager

    Hager Produktový list FL711E

    Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka International 2013-04-30 | Hager

    Instalační příručka International 2013-04-30

    PDF
    1,71 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL715E - Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
    FL715E
    Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
  • 2
    FL713E - Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
    FL713E
    Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
  • 3
    FL712E - Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
    FL712E
    Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
  • 4
    FL130A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
    FL130A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
  • 5
    FL127A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250
    FL127A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 950x800x250

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.