The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
  • FL646A
  • Distri­buce energie

Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S FL646A

EAN
3250610672105
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S

FL646A

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FL266B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL216B

    Rozvaděč nástěnný polyesterový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL168A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x250

    0,00 €  / *
  • FL167A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *
  • FL118A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x250

    0,00 €  / *
  • FL117A

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    600 mm
  • Šířka
    350 mm
  • Hloubka
    20 mm
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Typ dveří rozvaděče
    Vnitřní dveře
Mate­riál
  • Kód RAL
    7035
  • Barva
    Světle šedá
  • Mate­riál
    Poly­ester vyztu­žený sklem
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Uzávěr dopple­bart 3 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FL646A
PDF
Hager RoHS report FL646A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FL646A | Hager

    Obrázek produktu FL646A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FL646A | Hager

    Hager Produktový list FL646A

    Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FL715E - Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
    FL715E
    Přístroj kryt plný 150x800 mm, System C
  • 2
    FL713E - Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
    FL713E
    Přístroj kryt plný 150x500 mm, System C
  • 3
    FL712E - Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
    FL712E
    Přístroj kryt plný 150x400 mm, System C
  • 4
    FL711E - Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
    FL711E
    Přístroj kryt plný 150x300 mm, System C
  • 5
    FL130A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300
    FL130A
    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.