The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FK19005

Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá FK19005

EAN
4012002246085
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá

FK19005

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál
  • FKA7011

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý

    0,00 €  / *
  • FKA9005

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

    0,00 €  / *
  • FKB7011

    Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá

    0,00 €  / *
  • FKH7011

    Příchytka flexibilního přívodu k podlaze, šedá

    0,00 €  / *
  • FKS7011

    Kryt flexibilního přívodu, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    20 mm
  • Šířka
    83 mm
  • Délka
    1 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    1 440 - 1 440 mm²
Vyba­vení
  • Počet přepážek
    1
  • Počet oddílů
    2 - 2
Instalace, montáž
  • Montáž
    Perfo­rované dno
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration FK19005
PDF
Hager RoHS report FK19005
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK19005 | Hager

    Obrázek produktu FK19005

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FK19005 | Hager

    Hager Product data sheet FK19005

    Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    420,79 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.