The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FK17035

Flexibilní kanál plochý 20x83 mm, L=1 m, sv. šedá FK17035

EAN
4012002248331
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Flexibilní kanál plochý 20x83 mm, L=1 m, sv. šedá

FK17035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál 5 dostupné produkty
  • Rozeta pro instalační sloup 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro plochý flexi­bilní kanál
  • Rozeta pro instalační sloup
  • FKA7011

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, šedý

    0,00 €  / *
  • FKA9005

    Adaptér pro připojení flexibilního přívodu, tmavě šedý

    0,00 €  / *
  • FKB7011

    Krytka podlahové rozvodné krabice, šedá

    0,00 €  / *
  • FKH7011

    Příchytka flexibilního přívodu k podlaze, šedá

    0,00 €  / *
  • FKS7011

    Kryt flexibilního přívodu, šedá

    0,00 €  / *
  • G71227035

    Kryt podstavce pro přechod z kruhového flex. kanálu na plochý, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    20 mm
  • Šířka
    83 mm
  • Délka
    1 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    1 440 - 1 440 mm²
Vyba­vení
  • Počet přepážek
    1
  • Počet oddílů
    2 - 2
Instalace, montáž
  • Montáž
    Perfo­rované dno
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager RoHS report FK17035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FK17035 | Hager

    Obrázek produktu FK17035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list FK17035 | Hager

    Hager Produktový list FK17035

    Flexibilní kanál plochý 20x83 mm, L=1 m, sv. šedá

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    420,79 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.