The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Časové spínače a relé
  • EZD100
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC EZD100

EAN
3250615600592
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC

EZD100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -25 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.5 - 2.5 mm²
  • Průřez plného vodiče
    0.5 - 2.5 mm²
  • Počet kontaktů
    1
  • Typ kontaktu
    1x přepínač
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Rozměry
  • Výška
    87 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    65 mm
Elek­trický proud
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
    8 A
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Počet kontaktů NO
    1
  • Zpož­dění vypnutí
    Ne
  • Zpož­dění zapnutí
    Ano
Nasta­vení
  • Časové zpož­dění
    50 ms - 100 h
Napětí
  • Ovlá­dací napětí pro 50 Hz
    24 - 240 V
  • Ovlá­dací napětí pro 60 Hz
    24 - 240 V
  • Ovlá­dací napětí Us pro DC
    24 - 240 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC/DC

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-12-05
PDF
337,88 kB
Hager REACH declaration EZD100
PDF
Hager RoHS report EZD100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EZD100 | Hager

    Obrázek produktu EZD100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EZD100 | Hager

    Hager Produktový list EZD100

    Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager

    Instalační příručka de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

    PDF
    662,41 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-04

    PDF
    315,09 kB
    Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

    UKCA Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-01-04

    PDF
    269,56 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EMN001 - Schodišťový automat 30 s až 10 min.
    EMN001
    Schodišťový automat 30 s až 10 min.
  • 2
    EZL100 - Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
    EZL100
    Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
  • 3
    EZF100 - Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
    EZF100
    Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
  • 4
    EMN005 - Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční
    EMN005
    Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční
  • 5
    EZM100 - Časové relé multifunkční (E,R,Ws,Wa,Es,Wu,Bp), 50ms-100h, 1P 8 A, 12-240 V AC/DC
    EZM100
    Časové relé multifunkční (E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp), 50ms-100h, 1P 8 A, 12-240 V AC/DC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.