The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Impulzní relé a příslu­šen­ství
    • EPS450B
    Elektronické impulsní relé s 1 spínacím kontaktem 16 A a ovládacím napětím 230V AC slouží pro spínání osvětlení a dalších elektrických zařízení pomocí připojených tlačítek. Každým stiskem tlačítka pak dochází ke změně stavu kontaktů relé. Toto relé je navíc vybaveno časovačem automatického vypnutí v rozsahu 5 min. až 1 hod. Vyznačuje se nízkou úrovní hluku a malými rozměry (šířka pouze 1 modul) a proto se snadno instaluje v rozvaděčích. S bezšroubovými svorkami.
    EAN
    3250612364268
    Balení
    1 ks
    • Impulzní relé a příslu­šen­ství
    • Časové spínače a relé
    • Vidět víc

    Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové EPS450B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové

    EPS450B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Klidový proud
      100 mA
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 2.5 mm²
    • Počet kontaktů
      1
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    • Ovlá­dací napětí 2
      10 - 26 V
    • Ovlá­dací napětí 1
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -10 - 50 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      quickconnect
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,20 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      5 VA
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky
      1 000 VA
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      300 VA
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      1
    • Počet kontaktů NC
      0
    Nasta­vení
    • Časové zpož­dění
      5 Min - 1 h
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      Zaví­rací kontakt
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    • Způsob montáže
      Pro montáž na nosnou lištu DIN

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    RoHS report EPS450B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EPS450B | Hager

      Obrázek produktu EPS450B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EPS450B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EPS450B

      Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Remote switch | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch

      Prohlášení o shodě International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Obrázek Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Prohlášení o shodě International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EMN001 - Schodištový automat 30 s až 10 min.
      EMN001
      Schodišťový automat 30 s až 10 min.
    • 2
      EZL100 - Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
      EZL100
      Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
    • 3
      EZD100 - Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
      EZD100
      Časové relé se zpožděným sepnutím (E), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
    • 4
      EMS005 - Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový
      EMS005
      Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční, bešroubový
    • 5
      EZF100 - Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
      EZF100
      Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.