The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Časové spínače a relé
  • EMN001
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Schodišťový automat 30 s až 10 min. EMN001

EAN
3250612339969
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Schodišťový automat 30 s až 10 min.

EMN001

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EE810

    Čidlo přítomnosti 1-kanálové, polozapuštěné, bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka, Připo­jení vodičů
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Osvět­lení
  • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
    1 000 VA
  • Max. zatížení zářivky
    3 600 VA
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
Nasta­vení
  • Časové zpož­dění
    30 S - 10 Min
Rozměry
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    64 mm
Texty
  • Spojka
    Pro 3 a 4vodi­čový obvod (auto­ma­tická detekce)
  • Způsob zapo­jení
    Zaví­rací kontakt
  • Způsob montáže
    Pro montáž na nosnou lištu DIN
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami
Výkon
  • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
    2 300 W

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration EMN001
PDF
Hager RoHS report EMN001
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EMN001 | Hager

    Obrázek produktu EMN001

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EMN001 | Hager

    Hager Produktový list EMN001

    Schodišťový automat 30 s až 10 min.

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-11-17

    PDF
    127,02 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EZL100 - Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
    EZL100
    Časové relé pro testování nouzového osvětlení (Ws), 1P 10 A, 230 V AC
  • 2
    EZF100 - Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
    EZF100
    Časové relé se zpožděným rozepnutím (R), 50ms až 100h, 1P 8 A, 24-240 V AC/DC
  • 3
    EMN005 - Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční
    EMN005
    Schodišťový automat 30 s až 10 min. multifunkční
  • 4
    EZM100 - Časové relé multifunkční (E,R,Ws,Wa,Es,Wu,Bp), 50ms-100h, 1P 8 A, 12-240 V AC/DC
    EZM100
    Časové relé multifunkční (E, R, Ws, Wa, Es, Wu, Bp), 50ms-100h, 1P 8 A, 12-240 V AC/DC
  • 5
    EPS450B - Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    EPS450B
    Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.