The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Stmívače a řídicí jednotky
  • EVN011
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W EVN011

EAN
3250617573917
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W

EVN011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • LZ060

    Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    230 -230 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    65 mm
Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Jedno­duché tlačítko
Výkon
  • Příkon během provozu
    2,10 VA
  • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
    0,2 W
  • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
    300 W
  • Napá­jení žárovky
    300 - 300 W
Osvět­lení
  • Stmíva­telné LED svítidlo 230 V
    60 - 60 W
  • Výkon LED svítidla
    60 W
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - +45 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 6 mm²
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 6 mm²
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Texty
  • Princip stmívání
    Auto­ma­tická detekce zatížení
  • Pojistka
    S elek­tro­nickou ochranou proti zkratu a přetížení
  • Způsob montáže
    Pro montáž na nosnou lištu DIN
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager REACH declaration EVN011
PDF
Hager RoHS report EVN011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EVN011 | Hager

    Obrázek produktu EVN011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EVN011 | Hager

    Hager Produktový list EVN011

    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager

    Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

    PDF
    1,16 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EV102 - Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi
    EV102
    Stmívač univerzální; 20 až 1000 W master/slave (1/10V) s komfortními funkcemi
  • 2
    EVN004 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
    EVN004
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W s komfortními funkcemi
  • 3
    EV106 - Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)
    EV106
    Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)
  • 4
    1659901 - Rozšiřující výkonový modul Power Booster
    1659901
    Rozšiřující výkonový modul Power Booster
  • 5
    EVN012 - Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi
    EVN012
    Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 300W s komfortními funkcemi

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.