Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W EVN002
EAN
3250617573931
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Mechanické příslušenství pro nízkonapěťové komponenty 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí195 - 253 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálUmělá hmota
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka62 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednoduché tlačítko
Výkon
-
Příkon během provozu4,50 VA
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,20 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V500 W
-
Napájení žárovky500 - 500 W
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V100 - 100 W
-
Výkon LED svítidla100 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - +45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče1.5 - 6 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 6 mm²
Kapacita
-
Počet modulů2
Texty
-
Princip stmíváníAutomatická detekce zatížení
-
PojistkaS elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
-
NapětíOstatní
-
Způsob montážePro montáž na nosnou lištu DIN
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
SpojkaPřípojka pro neosvětlená tlačítka
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list EVN002
Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,29 MB
Více dokumentace