The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Výko­nové styka­če<br/>
    • EVL014C
    EAN
    3250612236268
    Balení
    1 ks
    • Výko­nové styka­če
    • Stykače pro světelné zdroje 3P
    • Vidět víc

    Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 230 VAC EVL014C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 230 VAC

    EVL014C

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 6 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • EVA001

      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA002

      Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA005

      Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA006

      Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA007

      Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA008

      Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45

      0,00 €  / *
    • EVA102

      Mechanické blokování stykačů pro EV018-38, EVN032-45

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Elek­trický proud
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      27 A
    • Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947
      27 A
    • Jmenovitý proud Ie při 230 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Jmenovitý proud Ie při 230 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Jmenovitý proud Ie při 400 V AC5a IEC 60947-4
      12 A
    • Jmenovitý proud Ie při 400 V AC5b IEC 60947-4
      14 A
    • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
      27 A
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      138 mm
    • Délka pásku hlavního obvodu
      10 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      10 W
    • Tepelné ztráty na kontakt
      7,90 W
    • Rozptý­lený výkon na cívku
      2,10 W
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
      1,20 - 1,20 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
      3,20 - 3,20 Nm
    Odolnost
    • Impe­dance na pól
      0
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      3S
    • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
      10 mm
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      0,75 - 4 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      0,75 - 16 mm²
    Vyba­vení
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet kontaktů NO
      3
    • Počet kontaktů NC
      0
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL014C
    PDF
    RoHS report EVL014C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EVL014C | Hager

      Obrázek produktu EVL014C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EVL014C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EVL014C

      Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 230 VAC

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Prohlášení o shodě International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EVL021D - Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 24 VAC
      EVL021D
      Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 24 VAC
    • 2
      EVL021C - Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 230 VAC
      EVL021C
      Stykač pro svítidla 3P, 21A (AC-5b), 230 VAC
    • 3
      EVL027C - Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 230 VAC
      EVL027C
      Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 230 VAC
    • 4
      EVL027D - Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 24 VAC
      EVL027D
      Stykač pro svítidla 3P, 27A (AC-5b), 24 VAC
    • 5
      EVL014D - Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 24 VAC
      EVL014D
      Stykač pro svítidla 3P, 14A (AC-5b), 24 VAC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.