The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Výko­nové styka­če<br/>
  • EV01501C
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC EV01501C

EAN
3250612235933
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC

EV01501C

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Relé tepelného přetížení 12 dostupné produkty
  • Modul přepě­ťové ochrany 1 dostupné produkty
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty
  • Pomocný kabe­lový adaptér 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Relé tepelného přetížení
  • Modul přepě­ťové ochrany
  • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Pomocný kabe­lový adaptér
  • EVB00016A

    Tepelné nadproudové relé 01 - 016 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB00024A

    Tepelné nadproudové relé 016 - 024 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB0004A

    Tepelné nadproudové relé 024 - 04 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB0006A

    Tepelné nadproudové relé 04 - 06 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB0016A

    Tepelné nadproudové relé 10 - 16 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB001A

    Tepelné nadproudové relé 06 - 10 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB0024A

    Tepelné nadproudové relé 16 - 24 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB004A

    Tepelné nadproudové relé 24 - 40 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB006A

    Tepelné nadproudové relé 40 - 60 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB010A

    Tepelné nadproudové relé 60 - 10 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB012A

    Tepelné nadproudové relé 90 - 12 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVB016A

    Tepelné nadproudové relé 12 - 16 A pro EV007-15

    0,00 €  / *
  • EVA201

    Ochranný RC člen 230VAC pro EV007-15, EVN022

    0,00 €  / *
  • EVA101

    Mechanické blokování stykačů pro EV007-15, EVN022, EVL

    0,00 €  / *
  • EVA005

    Pomocný kontakt 1S+1R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA006

    Pomocný kontakt 4S pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA007

    Pomocný kontakt 2S+2R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA008

    Pomocný kontakt 4R pro EV007-38, EVN022-45

    0,00 €  / *
  • EVA801

    Propojovací sada motorového spouštěče a stykače EV007-15

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Typ pólu
    3P
Napětí
  • Provozní napětí AC
    12 - 690 V
  • Ovlá­dací napětí AC
    230 - 230 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
  • Jmenovité provozní napětí Ue AC pro pomocný kontakt
    600 V
  • Jmenovité provozní napětí Ue DC pro pomocný kontakt
    250 V
  • Typ napá­je­cího napětí řídi­cího obvodu
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud Ie při 110 V DC1 IEC 60947-4
    20 A
  • Jmenovitý proud Ie při 220 V DC1 IEC 60947-4
    15 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
    22 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
    15,50 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 220–230 V AC4 podle IEC 60947-4
    7 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC3
    15,50 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC1 podle IEC 60947-4
    22 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC3 podle IEC 60947-4
    15,50 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie při 3P 380 – 400 V AC4 podle IEC 60947-4
    7 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 110 V AC AC15
    10 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 24 V AC AC15
    10 A
  • Jmenovitý pracovní proud Ie pro pomocný kontakt při 24 V DC DC13
    1 A
  • Jmenovitý proud Ie pro pomocný kontakt při 250 V DC13
    1 A
Rozměry
  • Délka pásku hlavního obvodu
    10 mm
  • Hloubka
    117 mm
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,90 W
  • Rozptý­lený výkon na cívku
    1,40 W
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC1 podle IEC 60947-4
    8 kW
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC4 podle IEC 60947-4
    2 kW
  • Provozní spotřeba
    3,4 VA
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC1 podle IEC 60947-4
    14 kW
  • Spotřeba při ovlá­dání
    24 VA
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 220–230 V AC3 podle IEC 60947-4
    4 kW
  • Jmenovitý provozní výkon pro 3P při 380–400 V AC4 podle IEC 60947-4
    3 kW
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment ovlá­da­cího a pomocného kontakt­ního obvodu
    1,20 - 1,20 Nm
  • Jmenovitý utahovací moment hlavního obvodu
    1,20 - 1,20 Nm
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Typ připo­jení řídi­cího a pomocného kontaktu
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    3S+1R
  • Odizo­lovaná délka řídi­cího a pomocného spojova­cího kabelu
    10 mm
Vyba­vení
  • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
    0
  • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
    1
  • Počet kontaktů NO
    3
  • Počet kontaktů NC
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 60 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    3
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-03
PDF
372,49 kB
Hager REACH declaration EV01501C
PDF
Hager RoHS report EV01501C
PDF

Ke stažení

  • Obrázek EV01501C | Hager

    Obrázek produktu EV01501C

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list EV01501C | Hager

    Hager Produktový list EV01501C

    Výkonový stykač 3P + 1R, 15,5A/7,5kW (AC-3), 230VAC

    PDF
  • Manuál

    Obrázek Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manual en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2023-12-12

    PDF
    421,30 kB
    Obrázek Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager

    Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

    Declaration of conformity International 2021-03-01

    PDF
    60,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EVN160E - Stykač 4P, 160A (AC-1), 24VDC
    EVN160E
    Stykač 4P, 160A (AC-1), 24VDC
  • 2
    EV03810D - Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18,5kW (AC-3), 24VAC
    EV03810D
    Výkonový stykač 3P + 1S, 38A/18, 5kW (AC-3), 24VAC
  • 3
    EV01210E - Výkonový stykač 3P + 1S, 12A/5,5kW (AC-3), 24VDC
    EV01210E
    Výkonový stykač 3P + 1S, 12A/5, 5kW (AC-3), 24VDC
  • 4
    EV072C - Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 230 VAC
    EV072C
    Výkonový stykač 3P, 72A/37kW (AC-3), 230 VAC
  • 5
    EVN200C - Stykač 4P, 200A (AC-1), 230 VAC
    EVN200C
    Stykač 4P, 200A (AC-1), 230 VAC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.