The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství
    • ESC440S
    Instalační stykač se sníženou hlučností, se 4 spínacími kontakty 40 A a ovládacím napětím 230 V AC v provedení jako modulový přístroj pro montáž na lištu DIN. Tyto stykače jsou určeny pro použití v rozvaděčích umístěných v prostorách s požadavky na tichý provoz. Vyznačují se spolehlivostí a dlouhou životností. Vybaveny jsou optickou indikaci polohy kontaktů.
    EAN
    3250612400409
    Balení
    4 ks
    • Instalační relé, stykače, odpo­jování zátěže a příslu­šen­ství

    Stykač se sníženou hlučností 40A, 4S, ovládací napětí 230V AC ESC440S

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stykač se sníženou hlučností 40A, 4S, ovládací napětí 230V AC

    ESC440S

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • Kryt svorek
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *
    • ESC003

      Plombovací krytka pro stykače 3 moduly

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      4S
    • Počet kontaktů
      4
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 25 mm²
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      40 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC3
      25 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Použití
    • Kategorie použití
      AC-7a/AC-7b
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      100 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      30 000
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      17,30 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      5,20 VA
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      54 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      4
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ESC440S
    PDF
    RoHS report ESC440S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ESC440S | Hager

      Obrázek produktu ESC440S

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ESC440S | Hager

      Hager Product data sheet ESC440S

      Stykač se sníž. hlučností 40A, 4S, 230V AC

      PDF
    • Technické brožury

      Obrázek Technické brožury cs-CZ 2020-01-01 | Hager

      Technické brožury cs-CZ 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Produktový list

      Obrázek UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-05-04

      PDF
      224,65 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EUP100 - Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
      EUP100
      Fázové kontrolní relé s asymetrií 3F+(N), 400V, 1 přepínací kontakt
    • 2
      EUM100 - Napěťové fázové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přepínací kontakt
      EUM100
      Napěťové fázové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400V, 1 přepínací kontakt
    • 3
      EUM200 - Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
      EUM200
      Napěťové fázové kontrolní relé s asymetrií 1F+N/3F+N, 230/400V, 2 přep. kontakty
    • 4
      EUU100 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
      EUU100
      Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 1 přepínací kontakt
    • 5
      EUU200 - Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty
      EUU200
      Podpěťové kontrolní relé 1F+N/3F+N, 230/400 V, 2 přepínací kontakty

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.