EPN524 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Impulzní relé a příslu­šen­ství
            • EPN524
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC

            Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC

            EPN524

            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            EPN524 - Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Impulsní relé 16A, 2S, 24V AC / 12V DC EPN524

            EAN
            3250612369492
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
            • EPN050

              Centrální přepínač, 2 A, 230 V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EPN051

              Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EPN052

              Modul centrálního skupinového ovládání 230 V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • EPN053

              Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              16 A
            • Klidový proud
              6 mA
            • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
              16 A
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              1
            Připo­jení
            • Typ kontaktu
              2S
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1 - 6 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1.5 - 10 mm²
            • Počet kontaktů
              2
            Napětí
            • Ovlá­dací napětí AC
              24 - 24 V
            • Ovlá­dací napětí DC
              12 - 12 V
            • Ovlá­dací napětí 2
              12 - 12 V
            • Ovlá­dací napětí 1
              24 - 24 V
            • Jmenovité izolační napětí
              250 V
            • Provozní napětí AC
              250 - 250 V
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 40 °C
            • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
              -40 - 80 °C
            Konek­tivita
            • Typ připo­jení
              Šrou­bová svorka
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              2,40 W
            • Spotřeba při ovlá­dání
              25 VA
            Rozměry
            • Výška
              83 mm
            • Šířka
              17,50 mm
            • Hloubka
              63 mm
            Osvět­lení
            • Max. zatížení zářivky
              800 VA
            • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
              900 VA
            Vyba­vení
            • Počet kontaktů NO
              2
            • Počet kontaktů NC
              0

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration EPN524 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EPN524 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek EPN524 | Hager

              Obrázek produktu EPN524

            • Produktový list

              Obrázek UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

              UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

              Technical data sheet including characteristics for latching relays.

              PDF
              121,37 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2020-09-10

              PDF
              262,84 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              EPN050 - Centrální přepínač, 2 A, 230 V
              EPN050
              Centrální přepínač, 2 A, 230 V
            • 2
              EPN051 - Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A
              EPN051
              Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A
            • 3
              EPN052 - Modul centrálního skupinového ovládání 230 V
              EPN052
              Modul centrálního skupinového ovládání 230 V
            • 4
              EPN053 - Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
              EPN053
              Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
            • 5
              EPN410 - Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC
              EPN410
              Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.