EPN051 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Impulzní relé a příslu­šen­ství
  • EPN051
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
EPS410B - Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
EPS410B
Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
2
EPN526 - Impulsni relej, 2k.o, 48V
EPN526
Impulsrelä 2sl 48V
3
EPN522 - Impulsni relej, 2k.o, 8V
EPN522
Impulsrelä 2sl 8V
4
EPN548 - Impulsni relej, 4k.o, 48V
EPN548
Telerruptor 48V 50Hz 4NA 2M
5
EPN546 - Impulsní relé 16A, 3S+1R, 230V AC / 110V DC
EPN546
Impulsní relé 16A, 3S+1R, 230V AC / 110V DC

Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A

EPN051

  • Modulární přístroje na DIN lištu

Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A EPN051

EAN
3250612360550
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    2 A
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    250 V
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0,50
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 40 °C
  • Teplota skla­du/trans­portu
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 10 mm²
  • Typ kontaktu
    1R + 1P
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,10 W
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    8,75 mm
  • Hloubka
    58 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EPN051 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EPN051 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek EPN051 | Hager

    Obrázek produktu EPN051

  • Instalační příručka

    Obrázek Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager

    Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

    Instalační příručka da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    104,04 kB
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

    UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

    Technical data sheet including characteristics for latching relays.

    PDF
    121,37 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-07

    PDF
    315,24 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-11-07

    PDF
    331,38 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    EPN050 - Centrální přepínač, 2 A, 230 V
    EPN050
    Centrální přepínač, 2 A, 230 V
  • 2
    EPN052 - Modul centrálního skupinového ovládání 230 V
    EPN052
    Modul centrálního skupinového ovládání 230 V
  • 3
    EPN053 - Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
    EPN053
    Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
  • 4
    EPN410 - Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC
    EPN410
    Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC
  • 5
    EPN501 - Impulsni relej, 1k.o, 48V
    EPN501
    Impulsrelä 1sl 48V

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.