The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Impulzní relé a příslu­šen­ství
    • EPN050
    Modul centrálního ovládání, 2 A, 230 V je určen pro centrální ovládání skupiny impulsních relé. Pro každé relé ve skupině je nutné objednat jeden modul centrálního ovládání. Montáž se provádí přímo na relé z levé strany. Přístroj je určen pouze pro 230 V AC. Šířka 0,5 mod.
    EAN
    3250612360543
    Balení
    1 ks
    • Impulzní relé a příslu­šen­ství

    Modul centrálního ovládání impulsních relé 230 V EPN050

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Modul centrálního ovládání impulsních relé 230 V

    EPN050

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0,50
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,10 W
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      8,90 mm
    • Hloubka
      58 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EPN050
    PDF
    RoHS report EPN050
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EPN050 | Hager

      Obrázek produktu EPN050

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EPN050 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EPN050

      Centrální přepínač, 2 A, 230 V

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Instalační návod da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EPS410B - Elektronické impulsní relé 16A, 1S, ovlád. napětí 230V AC, s bezšroub. svorkami
      EPS410B
      Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    • 2
      EPS450B - Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
      EPS450B
      Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    • 3
      EPN053 - Modul pro ovládání impulsního relé trvalým impulsem 230 V
      EPN053
      Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
    • 4
      EPN515 - Impulsní relé 16A, 1S+1R, ovládací napětí  230V AC / 110V DC
      EPN515
      Impulsní relé 16A, 1S+1R, 230V AC / 110V DC
    • 5
      EPN526 - Impulsní relé 16A, 2S, ovládací napětí  ovládací napětí 48V AC / 24V DC
      EPN526

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.