The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • EPN518
    EAN
    3250612369553
    Balení
    1 ks

    Impulsní relé 16A, 1S+1R, 24V AC / 12V DC EPN518

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Impulsní relé 16A, 1S+1R, 24V AC / 12V DC

    EPN518

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • EPN053

      Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V

      0,00 €  / *
    • EPN052

      Modul centrálního skupinového ovládání 230 V

      0,00 €  / *
    • EPN051

      Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A

      0,00 €  / *
    • EPN050

      Centrální přepínač, 2 A, 230 V

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Klidový proud
      6 mA
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Počet kontaktů
      2
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      24 - 24 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      12 - 12 V
    • Ovlá­dací napětí 2
      12 - 12 V
    • Ovlá­dací napětí 1
      24 - 24 V
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      250 - 250 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,20 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      25 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      63 mm
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky
      800 VA
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      900 VA
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      1
    • Počet kontaktů NC
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EPN518
    PDF
    RoHS report EPN518
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EPN518 | Hager

      Obrázek produktu EPN518

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet EPN518 | Hager

      Hager Product data sheet EPN518

      Impulsní relé 16A, 1S+1R, 24V AC / 12V DC

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.