The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Impulzní relé a příslu­šen­ství
    • EPN513
    Impulsní relé s 1 spínacím kontaktem 16 A a ovládacím napětím 24V AC / 12V DC slouží pro spínání osvětlení a dalších elektrických zařízení pomocí připojených tlačítek. Každým stiskem tlačítka pak dochází ke změně stavu kontaktů relé Vyznačuje se malými rozměry (šířka pouze 1 modul) a proto se snadno instaluje v rozvaděčích.
    EAN
    3250612369584
    Balení
    1 ks
    • Impulzní relé a příslu­šen­ství

    Impulsní relé 16A, 1S, ovládací napětí 24V AC / 12V DC EPN513

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Impulsní relé 16A, 1S, ovládací napětí 24V AC / 12V DC

    EPN513

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • EPN053

      Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V

      0,00 €  / *
    • EPN052

      Modul centrálního skupinového ovládání 230 V

      0,00 €  / *
    • EPN051

      Pomocný kontakt 1S+1R, 2 A

      0,00 €  / *
    • EPN050

      Centrální přepínač, 2 A, 230 V

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Klidový proud
      6 mA
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Počet kontaktů
      1
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      24 - 24 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      12 - 12 V
    • Ovlá­dací napětí 2
      12 - 12 V
    • Ovlá­dací napětí 1
      24 - 24 V
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      250 - 250 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,20 W
    • Spotřeba při ovlá­dání
      25 VA
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      63 mm
    Osvět­lení
    • Max. zatížení zářivky
      800 VA
    • Max. zatížení zářivky s para­lelní kompenzací
      900 VA
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      1
    • Počet kontaktů NC
      0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EPN513
    PDF
    RoHS report EPN513
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EPN513 | Hager

      Obrázek produktu EPN513

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EPN513 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EPN513

      Impulsní relé 16A, 1S, 24V AC / 12V DC

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EPS410B - Elektronické impulsní relé 16A, 1S, ovlád. napětí 230V AC, s bezšroub. svorkami
      EPS410B
      Elektronické impulsní relé 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    • 2
      EPS450B - Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
      EPS450B
      Elektronické impulsní relé s doběhem 16A, 1S, 230V AC, bezšroubové
    • 3
      EPN053 - Modul pro ovládání impulsního relé trvalým impulsem 230 V
      EPN053
      Modul pro ovládání trvalým inpulsem 230 V
    • 4
      EPN515 - Impulsní relé 16A, 1S+1R, ovládací napětí  230V AC / 110V DC
      EPN515
      Impulsní relé 16A, 1S+1R, 230V AC / 110V DC
    • 5
      EPN526 - Impulsní relé 16A, 2S, ovládací napětí  ovládací napětí 48V AC / 24V DC
      EPN526

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.